LT3762

製造中

60V 同期型ブースト LED コントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.26
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 3000:1 外部 PWM 調光
  • 250:1 内部 PWM 調光
  • 広い VIN 動作範囲:2.5V ~ 38.5V
  • 最大 60V の同期型ブースト出力電圧
  • より低い EMI 向けスペクトラム拡散周波数変調
  • PWM および出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
  • 定電流(±3.5%)レギュレーション
  • 定電圧(±2%)レギュレーション
  • レールtoレール LED 電流検出:0V ~ 60V
  • プログラマブル VIN 低電圧ロックアウト
  • 2個の制御ピンによるアナログ調光
  • 100kHz ~ 1MHz で動作
  • OPENLED フラグによるプログラマブルなオープン LED 保護
  • 短絡保護機能と SHORTLED フラグ
  • ブースト、SEPIC、バック・モード、またはバックブースト・モード構成で LED を駆動
  • 28ピン TSSOP および QFN(4mm × 5mm)エクスポーズド・パッド・パッケージ
LT3762
60V 同期型ブースト LED コントローラ
LT3762 Application Circuit LT3762 Pin Configuration LT3762 Pin Configuration LT3762 Performance Graph
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
LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3762
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2342A

LT3762 60V Synchronous Boost LED Controller

製品詳細

Demonstration circuit DC2342A is a 60V synchronous boost LED controller featuring the LT®3762. It drives a single string of LEDs at 2A up to 32V when VIN is between 7V and 28V. It runs down to 4VIN with reduced ILED and can withstand VIN transients as high as 30V. DC2342A runs at approximately 300kHz switching frequency. Spread spectrum frequency modulation (SSFM) can be turned on with a simple jumper, reducing EMI. DC2342A is designed for high power step-up LED controller applications that require excellent efficiency across the VIN range. This demonstration circuit is protected against both open and short LED conditions, each having its own flag.

The LT3762 has an input range from 2.5V to 42V. It has an adjustable switching frequency between 100kHz and 1MHz. Enabling SSFM spreads the switching frequency from fSW down to fSW – 30% for reduced EMI. SSFM speed is set by placing a capacitor from the SSFM pin of the LT3762 to ground, and can be disabled by shorting this pin to GND. DC2342A has a simple jumper option to enable/disable spread spectrum frequency modulation.

The LT3762 can be PWM dimmed with an external PWM signal, as well as an internally generated PWM signal. A capacitor from PWM to GND of the LT3762 sets the PWM frequency, while the PWM duty cycle is determined by the voltage on the DIM terminal. Between 0V and 3V, VDIM gives between 0.4% and 97% PWM duty cycle. DC2342A has a jumper that can be set to switch between internally generated PWM signal, externally generated PWM signal, and no PWM signal (100% on). When run with both PWM dimming and spread spectrum enabled, the spread spectrum aligns itself with the PWM signal for flicker free operation. DC2342A can also be analog dimmed by placing a voltage source at either of its two CTRL turrets.

Small ceramic input and output capacitors are used to save space and cost. The open LED overvoltage protection uses the IC’s constant voltage regulation loop to regulate the output to approximately 35.5V if the LED string is opened, although it may reach almost 40V peak during the transient caused by an open circuit. There is a protection diode from LED+ to GND to prevent negative ringing during a short-circuit.

Undervoltage lockout can be adjusted on the circuit with a few simple resistor choices. Further modifications can be made to DC2342A to reconfigure the circuit from a boost topology to operate as a buck-mode or buck-boost mode LED driver. Please consult the factory for details.

The LT3762 data sheet gives a complete description of the part, operation and applications information. The data sheet must be read in conjunction with this Demo Manual for demonstration circuit DC2342A. The LT3762EUFD is assembled in a 28-lead plastic 4mm × 5mm QFN package with a thermally enhanced ground pad. Proper board layout is essential for maximum thermal performance. See the data sheet section Layout Considerations.

DC2342A
LT3762 60V Synchronous Boost LED Controller
DC2342A Evaluation Board DC2342A Evaluation Board - Top View DC2342A Evaluation Board - Bottom View DC2342A_UG-1316 Image

最新のディスカッション

最近表示した製品