LT3754
新規設計に推奨16チャネル×50mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.07
製品の詳細
- 最大45VのLEDストリング×50mA、16チャネルLEDドライバ
- 広い入力電圧範囲:6V~40V
- 20mAで±2.8%精度のLED電流整合(標準±0.7%)
- 最大3000:1のTrue Color PWM™調光範囲
- 1本の抵抗でLED電流を設定(10mA~50mA)
- PVIN > VOUTでも安定化されるLED電流
- LEDのVF対応の出力で最適な効率を実現
- フォールト・フラグ+オープンLEDストリングに対する保護
- LEDピンとVOUT間の短絡保護
- 並列チャネルにより、さらに大きなLED電流が可能
- 温度に対するLED電流のディレーティングをプログラム可能
- ヒステリシスをプログラム可能な高精度の低電圧ロックアウト・スレッショルド
- プログラム可能な周波数(100kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期可能
LT3754は昇圧DC/DCコントローラを備えた16チャネルLEDドライバで、最大45VのLEDをドライブできます。各チャネルは高精度の電流シンクを内蔵し、±2.8%の電流整合を実現しています。各チャネルはプログラム可能なマスター電流に追随して、1ストリング当たり10mA~50mAのLED電流を供給できます。また、チャネルを並列接続することにより、さらに多くのLED電流を供給できます。出力電圧はLED VFの変動に合わせて最適な効率を実現し、オープンLEDフォールトが生じても接続されたLEDストリングの動作には影響しません。
LT3754により、最大3000:1のPWM調光範囲と最大25:1のアナログ調光範囲が可能です。動作周波数は、1本の抵抗を使用して100kHz~1MHzの範囲でプログラム可能で、外部クロックに同期させることもできます。
その他の機能としては、プログラム可能な最大VOUTによるオープンLED保護、オープンLED用のフォールト・フラグ、温度に合わせてプログラム可能なLED電流ディレーティング、マイクロパワー・シャットダウン、内部ソフトスタートなどがあります。LT3754は、熱特性が改善された5mm×5mmの32ピンQFN
パッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載、ノートブックおよびTVモニタのバックライト
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3754EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3754EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3754IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3754IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3754EUH#PBF | 製造中 | |
LT3754EUH#TRPBF | 製造中 | |
LT3754IUH#PBF | 製造中 | |
LT3754IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3754
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。