LT3746
製造中降圧コントローラ付き32チャネル20mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.90
Viewing:
製品の詳細
- 入力電源電圧範囲:6V~55V
- 32の独立したLED出力:最大30mA/13V
- 6ビット・ドット補正電流調整
- 12ビット・グレースケールPWM調光
- 最小LEDオン時間:0.5μs
- LEDバス電圧の適応制御により高効率を達成
- カスケード接続可能な30MHzシリアル・データ・インタフェース
- 診断および保護機能:個々のオープン/短絡LEDおよび過温度フォールト
LT3746は32チャネルLEDドライバと 55V降圧コントローラを一体化しています。LEDドライバはチャネルごとに最大 30mA/13Vの直列LEDを点灯させ、降圧コントローラは並列LEDストリングに適応してバス電圧を生成します。各チャネルごとに 6ビット・ドット補正電流調整機能と 12ビット・グレースケールPWM調光機能を備えています。ドット補正とグレースケール調光はいずれもTTL/CMOSロジックのシリアル・データ・インタフェースを介してアクセス可能です。
LT3746はオープン/短絡LEDと過温度フォールトに対する診断および保護を行います。フォールト状態は、シリアル・データ・インタフェースを介して通知されます。完全にバッファされ、スキューのバランスがとれた、カスケード接続可能な30MHzのシリアル・データ・インタフェースを備えたLT3746は、大画面LCDのダイナミック・バックライトや、モノカラー、マルチカラーおよびフルカラーLEDディスプレイに最適です。
アプリケーション
- 大画面ディスプレイのLEDバックライト
- モノカラー、マルチカラー、フルカラーのLEDディスプレイ
- LEDの広告塔や看板
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3746EUHH#PBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3746EUHH#TRPBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3746IUHH#PBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3746IUHH#TRPBF | 56-Lead QFN (5mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。