LT3745
製造中降圧コントローラ付き16チャネル50mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.90
製品の詳細
- 入力電源電圧範囲: 6V~55V
- 16の独立したLED出力:最大75mA/36V
- 50mAでのLED電流整合: ±3% (標準±1%)
- 6ビット・ドット補正電流調整
- 12ビット・グレースケールPWM調光
- 最小LEDオン時間: 0.5μs
- LEDバス電圧の適応制御により高効率を達成
- カスケード接続可能な30MHzシリアル・データ・インタフェース
- 診断および保護機能: 個々のオープン/短絡LEDおよび過温度フォールト
- 40ピン6mm × 6mm QFNパッケージ
LT3745は、16チャネルLEDドライバと55V降圧コントローラを一体化しています。LEDドライバはチャネルごとに最大75mA/36Vの直列LEDを点灯させ、降圧コントローラは並列LEDストリングに適応したバス電圧を生成します。各チャネルごとに6ビット・ドット補正電流調整機能と12ビット・グレースケールPWM調光機能を備えています。ドット補正とグレースケール調光はいずれもTTL/CMOSロジックのシリアル・データ・インタフェースを介してアクセス可能です。チャネル当たり50mAのLED電流で、±3%のLED電流整合と0.5μsの最小LEDオン時間を達成できます。
LT3745はオープン/短絡LEDと過温度フォールトに対する診断および保護を行います。フォールト状態は、シリアル・データ・インタフェースを介して通知されます。完全にバッファされ、スキューのバランスがとれた、カスケード接続可能な30MHzのシリアル・データ・インタフェースを備えたLT3745は、大画面LCDのダイナミック・バックライトや、モノカラー、マルチカラー、フルカラーのLEDディスプレイに最適です。
アプリケーション
- 大画面ディスプレイのLEDバックライト
- モノカラー、マルチカラー、フルカラーのLEDディスプレイ
- LEDの広告掲示板や看板
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3745EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3745IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT3745EUJ#PBF | 製造中 | |
LT3745EUJ#TRPBF | 製造中 | |
LT3745IUJ#PBF | 製造中 | |
LT3745IUJ#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3745
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。