LT3690

製造中

静止電流70μAの36V、4A、1.5MHz同期型降圧スイッチング・レギュレータ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.90
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:
    • 動作電圧範囲:3.9V~36V
    • 過電圧ロックアウトが、最大60Vの過渡電圧から回路を保護
  • 4Aの最大出力電流
  • 30mΩ Nチャンネル同期スイッチ内蔵
  • 低リップル(<15mVP-P)バースト・モード®動作:IQ = 70µA(12VINで3.3VOUTの場合)
  • プログラマブル入力低電圧ロックアウト
  • 0.8Vのフィードバック・リファレンス電圧
  • 出力電圧:0.8V~20V
  • プログラマブルで同期可能な発振器(170kHz~1.5MHz)
  • ソフト・スタートおよび出力電圧トラッキング
  • 短絡に対する優れた耐性
  • パワーグッド・フラグ
  • 小型の熱強化型(4mm × 6mm)QFNパッケージ
LT3690
静止電流70μAの36V、4A、1.5MHz同期型降圧スイッチング・レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3690

3Dデザイン・モデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1520A

LT3690EUFE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 4A, FSW = 450kHz

製品詳細

Demonstration circuit 1520A is a 36V, 4A synchronous Buck Regulator with 70μA Quiescent Current featuring the LT3690. The demo board is designed for 3.3V output from a 4.5V to 36V input with transient up to 60V. The wide input range of the LT3690 allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock over a 170kHz to 1.5MHz range.

DC1520A
LT3690EUFE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 4A, FSW = 450kHz

最新のディスカッション

最近表示した製品