LT3685
製造中36V、2A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.66
製品の詳細
- 広い入力範囲:
- 3.6V~36V動作
- 60Vの過渡電圧に対して回路を保護する過電圧ロックアウト
- 出力電流:最大2A
- 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
- 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
- 昇圧ダイオード内蔵
- 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
- パワーグッド・フラグ
- 飽和スイッチ設計:0.25Ωオン抵抗
- 帰還リファレンス電圧:0.790V
- 出力電圧:0.79V~20V
- ソフトスタート機能
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT3685は、38V(最大60V)までの入力電圧を使用可能な可変周波数(200kHz~2.4MHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。VINが標準38V(最小36V)を超えると、内蔵の過電圧保護回路がパワースイッチをオフします。このため、デバイスは安全に60Vの過渡電圧に耐えることができます。高効率の0.25Ωスイッチに加え、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード方式を採用することにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。高い動作周波数によって小型で低コストのインダクタやセラミック・コンデンサを使用可能なので、ソリューション全体のサイズを最小限に抑えながら、低い出力リップルを達成します。低電流のシャットダウン・モードによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定された出力電圧の86%に達していることを知らせます。LT3685は露出パッド付きの10ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- セットトップボックス
- 分配電源の安定化
- 産業用電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3685EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3685EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3685EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3685EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3685IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3685IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3685IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3685IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT3685EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LT3685EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3685EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3685EMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#PBF | 製造中 | |
LT3685IMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LT3685IDD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3685
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3685に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める