LT3684

製造中

36V、2A、2.8MHz降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:3.6V~34V動作、最大36V
  • 出力電流:最大2A
  • 調整可能なスイッチング周波数:300kHz~2.8MHz
  • 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
  • 昇圧ダイオード内蔵
  • パワーグッド・フラグ
  • 飽和スイッチ設計:0.18Ωオン抵抗
  • 帰還リファレンス電圧:1.265V
  • 出力電圧:1.265V~20V
  • ソフトスタート機能
  • 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ
LT3684
36V、2A、2.8MHz降圧スイッチング・レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3684
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1188A

LT3684EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1188 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3684. The demo circuit is designed for a 3.3V @ 2A output from a 4.5V to 34V input.

DC1188A
LT3684EMSE Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 34V, VOUT = 3.3V @ 2A

最新のディスカッション

最近表示した製品