LT3597
新規設計に推奨60Vトリプル降圧 LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.29
製品の詳細
- 高速NPN電流源でチャネルあたり最多10個の LEDをドライブする3個の100mA降圧レギュレータ
- パルス幅1µs未満の高速電流源 (100Hzで10,000:1 のTrue Color PWM™調光を実現 )
- シャットダウン時にLEDを切断
- 適応型出力電圧制御により効率を改善
- 入力電圧範囲:6V~60V
- LEDの電流整合:±2%
- 外付け抵抗でチャネルごとにLED電流を設定
- 内部補償とソフトスタート
- プログラム可能なスイッチング周波数: 200kHz~1MHz
- 外部クロックに同期可能
- オープンLEDの検出と通知
- 短絡LEDピンの保護と通知
- プログラム可能な、LED温度によるディレーティング
- プログラム可能な温度保護
- 高電圧ピン間スペースが0.6mmの熱特性が改善された5mm × 8mm QFNパッケージ
LT3597は 60Vトリプル降圧 LED ドライバです。このデバイスは各チャネルで最多10個のLEDをドライブし、高速NPN 電流源を使用して100Hz で10,000:1のデジタル PWM調光を実現します。CTRL1~CTRL3ピンのアナログ制御によってLED調光を行うこともできます。
降圧レギュレータのスイッチング周波数は200kHz~1MHzの範囲で設定可能です。また、この周波数は外部クロックに同期することも可能です。LT3597は製造元の仕様に従って温度ディレーティングを行いつつ、 LEDの最高輝度を実現します。ディレーティング温度は、マスター制御ピンに負温度係数(NTC)抵抗を接続することによって設定されます。
LT3597は最適な効率を達成するために出力電圧の適応制御を行います。この他に、2%のチャネル間のLED電流整合、オープン LEDの通知、 LEDピンの短絡保護、プログラム可能な温度保護などを特長としています。
アプリケーション
- LEDの広告塔や看板
- モノカラー、マルチカラー、フルカラーのLEDディスプレイ
- 大画面ディスプレイのLEDバックライト
- 車載、産業用、および医療用ディスプレイ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3597EUHG#PBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3597EUHG#TRPBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3597IUHG#PBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3597IUHG#TRPBF | 52-Lead QFN (5mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3597 - LED Driver IC
- LT3597 Demo Circuit - 60V Triple Step-Down LED Driver (48V to 1 String of 9 LEDs@100mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3597
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。