LT3591

製造中

3mm×2mm DFNパッケージ、ショットキー内蔵の白色LEDドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 3V電源で最大10個の白色LEDをドライブ
  • ハイサイド・センスにより、“1線電流源”が可能
  • ショットキー・ダイオード内蔵
  • 調光とシャットダウンを1つのピンで実現
  • 80:1のTrue Color PWM調光範囲
  • 42VのオープンLED保護
  • 1MHzのスイッチング周波数
  • ±5%のリファレンス精度
  • VIN範囲:2.5V~12V
  • 必要な外付け部品は2.2μFの出力コンデンサのみ
  • 高さの低い8ピンDFNパッケージ(3mm×2mm×0.75mm) 
LT3591
3mm×2mm DFNパッケージ、ショットキー内蔵の白色LEDドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3591
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1124A

LT3591EDDB デモ・ボード | 昇圧 LED ドライバ 3V ≤ VIN ≤ 9V、VOUT = 40V @ 20mA

製品詳細

デモ回路 1124 は、LT3591 を搭載した集積化ショットキー付き​ LED ドライバです。LT3591 は 20mA で最大 10 個の並列白色 LED を作動させる、固定周波数ステップアップ電流モード DC/DC コンバータです。 デモ・ボードの入力電圧範囲は、3V~9V です。42V (代表値) LED オープン・サーキット保護が提供されています。


LT3591 のハイサイド電流検出機能により、“単線”電流源が可能になります。すなわち、​LED のローサイド・ストリングはどこでもグランドにリターンします。 



DC1124A
LT3591EDDB デモ・ボード | 昇圧 LED ドライバ 3V ≤ VIN ≤ 9V、VOUT = 40V @ 20mA

最新のディスカッション

最近表示した製品