LT3517

製造中

スイッチ電流が1.5Aのフル機能LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 5000:1 のTrue Color PWM調光比
  • 1.5A、45Vスイッチを内蔵
  • 100mVハイサイド電流センス
  • オープンLED保護
  • 調整可能な周波数:250kHz~2.5MHz
  • 広い入力電圧範囲:
    • 3V~30Vで動作
    • 40Vまでの過渡保護
  • 昇圧、降圧および昇降圧モードで動作
  • PMOS LED切断用ゲートドライバ
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • CTRLピンにより、10:1のアナログ調光を実現
  • 低いシャットダウン電流:<1μA
  • 4mm×4mm 16ピンQFNパッケージと16ピンTSSOPパッケージ
LT3517
スイッチ電流が1.5Aのフル機能LEDドライバ
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
TimerBlox 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
マルチチャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1
LTC2657 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したオクタルI2C 16ビット・レール・トゥ・レールDAC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3517
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1279A

LT3517EUF | Boost LED Driver, 3V ≤ PVIN ≤ 40V, VLED up to 40V @ 330mA

製品詳細

Demonstration Circuit 1279 is a full-featured, multitopology LED driver with 1.5A switch current featuring the LT3518. The board is optimized to drive a 330mA LED string with a total LED voltage between the input voltage and 40V in a boost topology. The input voltage range (VIN) is 3V to 30V, and the supply pin that powers the switcher (PVIN) has an input voltage range of 3V to 40V.


 


DC1279A
LT3517EUF | Boost LED Driver, 3V ≤ PVIN ≤ 40V, VLED up to 40V @ 330mA

最新のディスカッション

最近表示した製品