LT3507A
製造中LDO付きトリプル・モノリシック降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.07
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲: 4V~36V
- パワー・スイッチを内蔵した3個のスイッチング・レギュレータ: 2.7A出力1個と1.8A出力2個
- 外付けトランジスタを使用する低損失リニア・レギュレータ
- 逆位相スイッチングによるリップルの低減
- 個別の実行(RUN)、トラッキング/ソフトスタート、パワーグッド・インジケータにより、電源シーケンス制御を簡素化
- 小型のインダクタとセラミック・コンデンサを使用
- 調整可能な250kHz~2.5MHzのスイッチング周波数、全範囲で同期可能
- ユーザーが設定可能な過電圧ロックアウトと低電圧ロックアウト
- 熱特性が改善された38ピンTSSOPパッケージと5mm × 7mm QFNパッケージ
LT3507Aは電流モードのトリプルDC/DCコンバータで、パワー・スイッチと低損失レギュレータを内蔵しています。これらのスイッチング・コンバータは1つの2.7A 出力と2つの1.8A出力を生成可能な降圧コンバータです。3個のコンバータはすべて1つの発振器に同期します。 2.7A 出力は他の2つのコンバータに対して逆位相で動作するので、入力リップル電流が減少します。各レギュレータはシャットダウン回路とソフトスタート回路を個別に備えており、出力が安定化するとパワーグッド信号を生成するので、電源シーケンス制御とマイクロコントローラやDSPとのインタフェースが簡素化されます。
スイッチング周波数は1本の抵抗を使って250kHz~2.5MHzの範囲で設定されます。高いスイッチング周波数により、小型のインダクタやコンデンサを使用可能なので、非常に小型のトリプル出力電源になります。固定スイッチング周波数と低インピーダンスのセラミック・コンデンサを組み合わせることにより、出力リップルが低く抑えられ、予測可能になります。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウンは、フォールト状態に対してデバイスを保護します。LT3507AはLT3507よりも大きな出力電流を供給できます。
Output Current | Package | |
LT3507 | 2.5A, 1.5A, 1.5A | 5x7 QFN-38 |
LT3507A | 2.7A, 1.8A, 1.8A | 5x7 QFN-38, TSSOP-38E |
アプリケーション
- 車載機器
- 産業用電源
- 分散型電源の安定化
- DSP電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3507AEFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AEFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AEUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AEUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AHFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AHFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AHUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AHUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AIFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AIFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3507AIUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LT3507AIUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3507AEFE#PBF | 製造中 | |
LT3507AEFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3507AHFE#PBF | 製造中 | |
LT3507AHFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3507AIFE#PBF | 製造中 | |
LT3507AIFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3507A - Step-Down (Buck) Regulators
- LT3507A Demo Circuit - Triple Step-down Regulator with LDO (7-36V to 1.8V @ 2.7A, 3.3V @ 1.5A, 5V @ 1.8A & 2.5V @ 0.3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3507
- LT3507A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3507Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める