LT3475
製造中デュアル降圧1.5A LEDドライバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.19
製品の詳細
- 3000:1の調光範囲で一定の色を供給するTrue Color PWM™
- 広い入力電圧範囲:4V~36V動作、最大40V
- 高精度かつ調整可能なLED電流制御:50mA~1.5A
- ハイサイド電流センスにより、カソードをグランド持続にしたLED動作が可能
- オープンLED(LT3475)、短絡回路保護
- LT3475-1はLEDストリングスが最大25V
- 高精度かつ調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
- 位相をずらしたスイッチングにより、リップルを低減
- 小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用
- 熱特性が改善されたコンパクトな20ピンTSSOP表面実装パッケージ
LT3475は、定電流源として動作するように設計されたデュアル降圧DC/DCコンバータです。内蔵のセンス抵抗によって出力電流をモニタし、正確な電流安定化が可能なので、高電流LEDのドライブに最適です。ハイサイド電流センスにより、カソードをグランド持続にしたLED動作が可能です。50mA~1.5Aの広い電流範囲にわたって高い出力電流精度が維持されるので、広い調光範囲が可能です。独自のPWM回路により3000:1の調光範囲が可能なため、LED電流の調光に通常伴うカラーシフトを防止します。
高いスイッチング周波数にはいくつかの利点があり、小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用可能にします。LT3475の20ピンTSSOP表面実装パッケージに小型インダクタを組み合わせることにより、代替ソリューションに比べてスペースとコストを削減します。固定スイッチング周波数と低インピーダンスのセラミック・コンデンサにより、出力リップルが低く予測可能です。
LT3475は入力電圧範囲が4V~36Vで、広範な電源を安定化します。電流モードPWMアーキテクチャにより、高速過渡応答とサイクルごとの電流制限を実現します。周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、さらなる保護を提供します。
アプリケーション
- 自動車およびアビオニクス照明
- 建築の細部照明
- ディスプレイのバックライト
- 定電流源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3475EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475EFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475EFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475IFE-1#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3475IFE-1#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3475EFE#PBF | 製造中 | |
LT3475EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3475EFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3475EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3475IFE#PBF | 製造中 | |
LT3475IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3475IFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3475IFE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT3475 - LED Driver IC
- LT3475-1 Demo Circuit - 1.5A Dual Step-Down LED Driver (32V to 2 Strings of 4x 3.4V LED @ 1.5A)
- LT3475 Demo Circuit - Dual 1.5A, Step-Down LED Driver (12V to 3.4V LED @ 1.5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3475
- LT3475-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。