LT3461A

製造中

ThinSOTパッケージ、ショットキー内蔵の1.3MHz/3MHz昇圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ショットキー整流器を内蔵
  • スイッチング周波数:1.3MHz/3MHz
  • 高出力電圧:最大38V
  • 低VCESATスイッチ:260mV/250mA
  • 5V入力で12V/70mA
  • 3.3V入力で5V/115mA
  • 広い入力範囲:2.5V~16V
  • 小型表面実装部品を使用
  • 低いシャットダウン電流: < 1μA
  • ソフトスタート
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT)パッケージ
LT3461A
ThinSOTパッケージ、ショットキー内蔵の1.3MHz/3MHz昇圧DC/DCコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3461
  • LT3461A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC627A-B

LT3461AES6 Demo Board | 3MHz, VIN = 3V to 6V, VOUT = 12V, (at VIN = 5V, IOUT = 70mA)

製品詳細

Demonstration circuit 627 features the LT3461/LT3461A in a 12V output boost converter which operates from an input voltage of 3V to 6V. The DC627A-A is for the 1.3MHz switching LT3461, and the DC627A-B is for the 3MHz switching LT3461A. For both boards, the maximum output current is 70mA when powered from a 5.0V input and 40mA when powered from a 3.3V input.

DC627A-B
LT3461AES6 Demo Board | 3MHz, VIN = 3V to 6V, VOUT = 12V, (at VIN = 5V, IOUT = 70mA)

最新のディスカッション

最近表示した製品