LT3431

製造中

高電圧、3A、500kHz降圧スイッチングレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力範囲:5.5V~60V
  • ピークスイッチ電流:3A
  • 小型熱特性改善型16ピンTSSOPパッケージ
  • 固定500kHzスイッチング周波数
  • 飽和スイッチ設計:0.1Ω
  • 全デューティサイクル範囲でピークスイッチ電流が一定
  • 実行消費電流:2.5mA
  • シャットダウン電流:30μA
  • 帰還リファレンス電圧:1.2V
  • 外部同期が容易
  • サイクルごとの電流制限
LT3431
高電圧、3A、500kHz降圧スイッチングレギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3431
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC549A

LT3431EFE Demo Board | 60V Transients, 7.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 549 is a monolithic step-down DC/DC switching converter using the LT3431. The board is optimized for 5V output at up to 2A load current for a steady state input voltage range of 7.5V to 20V. The LT3431 is capable of withstanding input transients to 60V and runs at 500kHz with steady state input voltages that require duty cycles between 25% and 75%.

DC549A
LT3431EFE Demo Board | 60V Transients, 7.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 5V @ 2A

最新のディスカッション

LT3431に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品