LT1961

製造中

1.5A、1.25MHz昇圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型MSOPパッケージで1.5Aスイッチを内蔵
  • 1.25MHzの固定スイッチング周波数
  • 広い動作電圧範囲:3V~25V
  • 高効率0.2Ωスイッチ
  • 帰還リファレンス電圧:1.2V
  • 全体の出力電圧許容誤差:2%
  • 高さの低い表面実装型部品を使用
  • 低いシャットダウン電流:6μA
  • 外部同期可能:1.5MHz~2MHz
  • 電流モード・ループ制御
  • デューティサイクル全域で一定の最大スイッチ電流 *特許出願中
  • 熱特性が改善された露出パッド付き8ピンプラスチックMSOPパッケージ
LT1961
1.5A、1.25MHz昇圧スイッチング・レギュレータ
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
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1961
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC433A

LT1961EMS8E | Adjustable Output Boost Regulator, +2.8V to 12V Input, +12VOUT

製品詳細

DC433A: Demo Board for the LT1961 1.5A, 1.25MHz Step-Up Switching Regulator.

DC433A
LT1961EMS8E | Adjustable Output Boost Regulator, +2.8V to 12V Input, +12VOUT

最新のディスカッション

LT1961に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品