LT1944
製造中デュアル・マイクロパワー昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.43
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電流:
- アクティブ・モード時20μA
- シャットダウン・モード時 1μA以下
- 1.2Vという低いVINで動作
- 低VCESATスイッチ:250mV/300mA
- 小型の表面実装部品を使用
- 高出力電圧:最大34V
- 小型の10ピンMSOPパッケージ
LT1944は10ピンMSOPパッケージのデュアル・マイクロパワー昇圧DC/DCコンバータです。各コンバータは350mAの電流制限と1.2V~15Vの入力電圧範囲で設計されているので、LT1944は広範なアプリケーションに最適です。どちらのコンバータも無負荷時の消費電流がわずか20μA、シャットダウン時には0.5μAまで低減されます。電流制限された固定オフタイム制御回路によって動作電流が節減され、広い負荷電流範囲で高効率を達成します。36Vスイッチにより、高価なトランスを使用せずにシンプルな昇圧方式で最大34Vの高電圧出力を容易に生成できますLT1944はオフタイムが400nsと短いので、高さの低い小型のインダクタやコンデンサを使用可能です。このため、スペース重視の携帯アプリケーションで実装面積とコストを最小限に抑えることができます。
Switch Current | |
LT1944 | 350mA, 350mA |
LT1944-1 | 100mA, 175mA |
アプリケーション
- LCDバイアス
- ハンドヘルド・コンピュータ
- バッテリ・バックアップ
- デジタル・カメラ
- ローカル低ノイズ/低インピーダンス負電源
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1944EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LT1944EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1944EMS#PBF | 製造中 | |
LT1944EMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1944EMS#PBF | 製造中 | |
LT1944EMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1944
- LT1944-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。