LT1942

製造中

トリプル出力TFT電源およびLEDドライバを提供するクワッドDC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源シーケンシング機能を搭載したトリプル出力TFT電源
  • 白色LEDバックライト・ドライバ内蔵
  • ショットキー・ダイオード内蔵
  • アクティブなバラスト回路により、白色LEDにおける高精度の電流整合が可能
  • 低ノイズ1MHz固定周波数動作
  • 入力電圧範囲:2.6V~16V
  • ソフトスタートにより突入電流を制限
  • TFT供給出力電圧を個別に設定(チャージポンプ出力ではない)
  • TFT電源向けのパワーグッドおよび出力切断
  • LED調光機能を搭載
  • LEDドライバ向けのオープンLED保護
  • 24ピン(4mm x 4mm)QFNパッケージ
LT1942
トリプル出力TFT電源およびLEDドライバを提供するクワッドDC/DCコンバータ
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
DC688A

LT1942EUF | Quad Converter For TFT Supply and LED Driver, VIN=3V-4.5V, VON=10V/2mA, VOFF=-10V/2mA, AVDD=5V/40mA

製品詳細

Demonstration Circuit DC688 is a quad output power supply intended for use in small to medium size TFT panels. The circuit features the LT1942 quad output switching regulator and generates an LED driver along with the triple output supply required for the TFT panels. With an input voltage range of 3V to 4.2V, two step-up regulators and one inverting regulator provide AVDD , VON and VOFF bias voltages for the LCD panels. Another high power boost is used to drive 12 LEDs (2 strings of 6 LEDs each). For 3V minimum input voltage, up to 20mA current is available for each LED string. A built-in LED ballast circuit is included to precisely match the LED currents in the two strings.


 


DC688A
LT1942EUF | Quad Converter For TFT Supply and LED Driver, VIN=3V-4.5V, VON=10V/2mA, VOFF=-10V/2mA, AVDD=5V/40mA

最新のディスカッション

LT1942に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品