LT1940
製造中デュアル、モノリシック1.4A、1.1MHz 降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.65
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲
- LT1940:3.6V~25V
- LT1940L:3.6V~7V
- パワー・スイッチ内蔵、デュアルの1.4A出力スイッチング・レギュレータ
- 1.1MHzの固定スイッチング周波数
- 位相非同調スイッチングにより、リップルを低減
- 独立したシャットダウン/ソフトスタート・ピン
- 独立したパワーグッド・インジケータにより、電源シーケンシングを簡素化
- 小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用
- 熱特性が改善された小型の16ピンTSSOP表面実装パッケージ
LT1940は、2Aのパワー・スイッチを内蔵するデュアル電流モードPWM降圧DC/DC コンバータです。どちらのコンバータも1つの1.1MHz 発振器に同期し、逆位相で動作し、入力リップル電流を低減します。 出力電圧は外付けの抵抗分割器で設定され、各レギュレータはシャットダウン回路とソフトスタート回路を個別に搭載しています。各レギュレータは出力が安定化されたときにパワーグッド信号を生成するので、電源シーケンシングが簡素化され、マイクロコントローラやDSPとのインターフェイスが可能です。
LT1940は1.1MHzのスイッチング周波数により、小型のインダクタやコンデンサを使用可能で、非常に小型のデュアル1.4A出力ソリューションを提供できます。 固定周波数とセラミック・コンデンサの組み合わせにより、予測可能で低い出力リップル電圧を供給できます。 LT1940は入力範囲が3.6V~25Vと広いので、4セル・バッテリや5Vロジック電源から非安定化ACアダプタ・トランス、鉛蓄電池、分配型電源に至る多様な電源を安定化します。 LT1940Lは安定化5V電源での動作向けに設計されています。電流モードPWMアーキテクチャにより、シンプルな補償部品を使用した高速過渡応答とサイクルごとの電流制限を実現します。 周波数フォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、保護機能がさらに強化されています。
アプリケーション
- ディスク・ドライブ
- DSP電源
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配型電源の安定化
- DSLモデム
- ケーブル・モデム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1940EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1940EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1940LEFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT1940LEFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT1940EFE#PBF | 製造中 | |
LT1940EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT1940LEFE#PBF | 製造中 | |
LT1940LEFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1940
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1940に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める