LT1933

製造中

SOT-23パッケージの600mA、500kHz、降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
  • 16V~36V入力から5V/600mAを出力
  • 12V~36V入力から3.3V/600mAを出力
  • 6.3V~36V入力から5V/500mAを出力
  • 4.5V~36V入力から3.3V/500mAを出力
  • 500kHzの固定周波数動作
  • 小型のコンデンサとインダクタを使用
  • ソフトスタート
  • 内部補償
  • 低いシャットダウン電流:2μA以下
  • 最小1.25Vまで調整可能な出力電圧
  • 高さの低い(1mm)SOT-23(ThinSOT)パッケージおよび(2mm x 3mm x 0.75mm)6ピンDFNパッケージ
LT1933
SOT-23パッケージの600mA、500kHz、降圧スイッチング・レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1933
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC662A

LT1933ES6 Demo Board | (TSOT) 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 500mA

製品詳細

Demonstration circuit 662 is a monolithic step-down DC/DC switching converter featuring the LT1933 in the TSOT-23-6 package. The board is optimized for 3.3V output at up to 500mA load current and requires an input voltage ranging from 4.5V to 36V.

eval board
DC1092A

LT1933HDCB Demo Board | (DFN) H-Grade Temp, 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 500mA

製品詳細

Demonstration circuit 1092 is a monolithic step-down DC/DC switching converter featuring the LT1933H in the 2×3 DFN-6 package and operating over the H-grade temperature range. The board is optimized for 3.3V output at up to 500mA load current and requires an input voltage ranging from 4.5V to 36V.


 


DC662A
LT1933ES6 Demo Board | (TSOT) 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 500mA
DC1092A
LT1933HDCB Demo Board | (DFN) H-Grade Temp, 4.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 500mA

最新のディスカッション