LT1511

製造中

定電流/定電圧、入力電流制限付き3Aバッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • NiCd、NiMH、リチウム充電式電池を充電するための単純なデザイン - 充電電流を抵抗またはDACでプログラム可能
  • アダプタ電流ループにより、コンピュータ使用中にも最大充電電流を許容
  • 電圧モード充電で0.5%の精度を達成
  • 4A内蔵スイッチによる高効率、電流モードPWM
  • 5%の充電電流精度
  • 可変低電圧ロックアウト
  • ACアダプタ取外し時の自動シャットダウン
  • 低逆バッテリ消費電流:3μA
  • バッテリのいずれの端子でも電流センス可能
  • 充電電流ソフト・スタート
  • シャットダウン・コントロール
LT1511
定電流/定電圧、入力電流制限付き3Aバッテリ・チャージャ
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
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8061 新規設計に推奨 32V、2A µModule リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
単電源監視 1
LTC2953 新規設計に推奨 電圧モニタ付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC103A
LT1511 | 3A Constant Current/Constant Voltage Battery Charger

最新のディスカッション

最近表示した製品