LT1510

製造中

定電圧/定電流バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • NiCd、NiMH、およびリチウムイオン・バッテリを充電―わずか1本の1/10W抵抗で充電電流をプログラム可能 
  • 1.5A内蔵スイッチとセンス抵抗を備えた高効率、電流モードPWM 
  • 標準3%精度の充電電流 
  • 電圧モード充電または過電圧保護用の高精度0.5%電圧リファレンス 
  • バッテリのいずれの端子でも電流センス可能 
  • 低逆バッテリ消費電流:3μA 
  • 充電電流ソフトスタート 
  • シャットダウン・コントロール 
LT1510
定電圧/定電流バッテリ・チャージャ
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
µModule バッテリ・チャージャ 1
LTM8061 新規設計に推奨 32V、2A µModule リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942-1 製造中止 センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1510
  • LT1510-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC294A-D

LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)

製品詳細

DC294A-D: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


eval board
DC294A-B

LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

製品詳細

DC294A-B: Demo Board for the LT1510 Constant-Voltage/Constant-Current Battery Charger, LTC1729 Li-Ion Battery Charger Termination Controllers.


 


DC294A-D
LTC1729CMS8-8.4, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 11.5V to 28V Input, 8.4VOUT @ 1A Max. (marking LTJG)
DC179A
LT1510-5CGN | 800mA Constant Current, Constant Voltage, Battery Charger, 500KHz
DC294A-B
LTC1729CMS8-4.2, LT1510-5CGN | Termination Controllers / Li-Ion Battery Charger, 8.2V to 20V Input, 4.2VOUT @ 1A Max. (marking LTJH)

最新のディスカッション

最近表示した製品