LT1373

製造中

250kHz 低電源電流、高効率1.5A スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 静止電流: 1μA@250kHz 
  • 小型インダクタを使用: 15μH 
  • すべて表面実装型部品を使用可能 
  • 必要なボード・スペースはわずか0.6平方インチ 
  • 低い最小電源電圧: 2.7 V 
  • 定周波数電流モード 
  • 電流制限付きパワー・スイッチ: 1.5A 
  • 安定化された正または負出力 
  • シャットダウン時の消費電流: 12μA(TYP) 
  • 外部同期が容易 
  • 8ピンSOまたはPDIPパッケージ 
LT1373
250kHz 低電源電流、高効率1.5A スイッチング・レギュレータ
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
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1373
  • LT1373HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC515A

LT1373CS8 | Power Supply, CCFL, Single Lamp, VIN = 5V to 20V

製品詳細

DC515A: Demo Board for the LT1373 250kHz Low Supply Current High Efficiency 1.5A Switching Regulator.

DC515A
LT1373CS8 | Power Supply, CCFL, Single Lamp, VIN = 5V to 20V
DC161A
LT1373HV | SLIC Power Supply, –20VOUT @ 60mA and –60VOUT @ 35mA Plus
DC076A
LT1373CS8 | Boost, 5V to 12V, 0.3A, 250kHz
DC181A
LT1373CS8 | Dual Output Buck/Boost SEPIC Regulator, 2.7 to 24VIN, -5V and +5V @ up to 0.3A Output

最新のディスカッション

LT1373に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品