LT1370
製造中500kHz高効率6Aスイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.57
製品の詳細
- 高効率、高速スイッチング
- 小型インダクタを使用:4.7μH
- すべて表面実装型部品を使用可能
- 低い最小電源電圧:2.7V
- 消費電流:標準4.5mA
- 電流制限付きパワー・スイッチ:6A
- 安定化された正または負出力
- シャットダウン時の消費電流:標準12μA
- 外部同期が容易
- スイッチ抵抗:標準0.065Ω
LT1370 はモノリシックの高周波電流モード・スイッチング・レギュレータです。ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、および“Cuk”を含むすべての標準スイッチング構成で動作可能です。6Aの高効率スイッチが発振器、制御回路、および保護回路とともにチップに内蔵されています。
LT1370の標準消費電流はわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも効率が高くなっています。高周波数でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタが使用できます。
最新設計技術の採用により、高い柔軟性と使いやすさを実現しました。スイッチングを外部ロジック・レベルのソースに簡単に同期させることができます。シャットダウン・ピンをロジック“L”にすると、電源電流は12μAに減少します。独自の誤差アンプ回路によって、シンプルな周波数補償テクニックを利用しながら、正または負の出力電圧を安定化させることができます。誤差アンプの相互コンダクタンスが非線形であるため、起動時または過負荷回復時の出力オーバシュートが低減されます。また、発振器周波数をシフトして、過負荷状態時に外付け部品を保護します。
アプリケーション
- 昇圧レギュレータ
- ラップトップ・コンピュータ電源
- 複数出力フライバック電源
- 極性反転電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1370CR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370CR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370CT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1370HVCR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370HVCR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370HVCT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1370HVIR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370HVIR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370HVIT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1370IR#PBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370IR#TRPBF | 7-Lead DD Pak | ||
LT1370IT7#PBF | 7-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1370CR#PBF | 製造中 | |
LT1370CR#TRPBF | 製造中 | |
LT1370CT7#PBF | 製造中 | |
LT1370HVCR#PBF | 製造中 | |
LT1370HVCR#TRPBF | 製造中 | |
LT1370HVCT7#PBF | 製造中 | |
LT1370HVIR#PBF | 製造中 | |
LT1370HVIR#TRPBF | 製造中 | |
LT1370HVIT7#PBF | 製造中 | |
LT1370IR#PBF | 製造中 | |
LT1370IR#TRPBF | 製造中 | |
LT1370IT7#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT1370 - Step-Up (Boost) Regulators
- LT1370HV Demo Circuit - 500kHz High Efficiency 6A Switching Regulator (5V to 12V @ 1.75A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1370
- LT1370HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。