LT1301
製造中フラッシュ・メモリ用マイクロパワー高効率5V/12VステップアップDC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.62
製品の詳細
- 5Vまたは3.3V電源から12V/120mA出力
- 1.8Vの最小電源電圧
- CMOSを上回る性能
- 最大効率89%
- 120μAのスイッチオフ時消費電流
- 10μAのシャットダウン時消費電流
- プログラム可能な5Vまたは12V出力
- 低VCESATのスイッチ: 1A、170mV(TYP)
- ILIMピンにより最大スイッチ電流をプログラム可能
- 低コストの表面実装インダクタ使用可能
- 8ピンDIPまたはSOICパッケージ
LT1301はバースト・モード動作を利用したマイクロパワーのステップアップDC/DCコンバータです。このデバイスは直列2本の電池入力から5Vまたは12Vを供給することができます。出力電圧を5Vまたは12Vにプログラムするためのロジック制御入力ピンと、120μAのスイッチオフ時消費電流を10μAに低減するシャットダウン・ピンを備えています。内蔵パワー・スイッチの飽和電圧は、1Aのスイッチ電流で170mVと低く、従来のデザインの1/4になっています。155kHzの内部発振器を備えているため、非常に小形の表面実装インダクタやコンデンサを使用することが可能です。1.8V入力で動作が保証されています。そのため、バッテリからより多くのエネルギーを引き出すことができ、動作寿命が長くなります。ILIMピンはソフトスタート用として、あるいは1本の抵抗で最大スイッチ電流をプログラムするのに使用できるため、軽負荷のアプリケーションではさらに小さなインダクタを使用できます。LT1301は8ピンSOICパッケージで供給されるため、ボード上で占有する面積が少なくてすみます。選択可能な3.3V/5Vステップアップ・コンバータについては、LT1300を参照してください。また、さらに大きな出力電力が必要な場合は、LT1302を参照してください。
アプリケーション
- フラッシュ・メモリのVPP発生回路
- パームトップ・コンピュータ
- 携帯用機器
- バーコード・スキャナ
- パーソナル・デジタル・アシスタント
- PCMCIAカード
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1301CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1301CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1301CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1301IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1301IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1301IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1301CN8#PBF | 製造中 | |
LT1301IN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1301CN8#PBF | 製造中 | |
LT1301IN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1301CN8#PBF | 製造中 | |
LT1301IN8#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1301CS8#PBF | 製造中 | |
LT1301CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1301IS8#PBF | 製造中 | |
LT1301IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1301CS8#PBF | 製造中 | |
LT1301CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1301IS8#PBF | 製造中 | |
LT1301IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1301
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。