LT1173
製造中マイクロパワーDC/DCコンバータ可変および固定5V、12V
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.08
製品の詳細
- 2.0V~30Vの入力電圧範囲
- 110μAのスタンバイ時消費電流
- 昇圧または降圧用
- 3個の外付け部品のみで動作
- バッテリの電圧降下検知用コンパレータ内蔵
- ユーザーで調節可能な電流制限機能
- 1Aのパワースイッチ内蔵
- 出力電圧可変型および5V、12V固定型
- 8ピンミニDIP/8ピンSOP
LT1173は多様なアプリケーションに対応可能なマイクロパワー・スイッチング・レギュレータです。3個の外付け部品のみで5Vおよび12Vの固定出力が可能です。入力電圧範囲は昇圧モードで2.0Vから12V、降圧モードでは30Vとなっています。LT1173の機能はステップ・アップ、ステップ・ダウンまたはインバーティングなどいずれに対しても適合します。
LT1173のスタンバイ時消費電流はわずか110μAなので、特に消費電流が重要な応用に最も適しています。また、昇圧モードでは3Vから5V・80mA降圧モードでは12Vから5V・200mAの出力が可能です。
スイッチング電流の制限は1個の抵抗でプログラム可能です。チップ内蔵のゲインブロック(AGB)はバッテリ電圧の降下を検知、リニア・ポストレギュレータ、アンダーボルテージ・ロックアウト回路、あるいはエラーアンプとして使用可能などの機能をそなえています。
入力電源が2V以下の場合にはLT1073をご使用ください。
アプリケーション
- フラッシュメモリ Vppジェネレータ
- 3V→5V、5V→12V 変換
- 9V→5V、12V→5V 変換
- LCDバイアスジェネレータ
- コンピュータ周辺機器/アド・オン・ボード
- バッテリ・バックアップ電源
- ラップトップ/パームトップ・コンピュータ
- セルラー電話
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1173CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1173CN8-12#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1173CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1173CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1173CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1173CS8-12#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1173CS8-12#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1173CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1173CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1173CN8#PBF | 製造中 | |
LT1173CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1173CN8-5#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1173CN8#PBF | 製造中 | |
LT1173CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1173CN8-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1173CN8#PBF | 製造中 | |
LT1173CN8-12#PBF | 製造中 | |
LT1173CN8-5#PBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1173CS8#PBF | 製造中 | |
LT1173CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1173CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1173CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1173CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1173CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1173CS8#PBF | 製造中 | |
LT1173CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1173CS8-12#PBF | 製造中 | |
LT1173CS8-12#TRPBF | 製造中 | |
LT1173CS8-5#PBF | 製造中 | |
LT1173CS8-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1173
- LT1173-12
- LT1173-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。