LT1074
製造中降圧・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.75
製品の詳細
- 5Aのオンボードスイッチ(LT1074)
- 60Vの入力電圧まで動作
- スイッチング周波数: 100kHz
- 大幅なダイナミック動作の改善
- 低コスト5ピンおよび7ピン・パッケージで供給可能
- 待機時消費電流: 8.5mA
- プログラム可能な電流制限機能
- マイクロパワーのシャットダウン・モード
LT1074は一般的な使用において、わずかな外付け部品で動作する5A(LT1076は2A)のモノリシック・パイポーラ・スイッチング・レギュレータICです。パワー・スイッチ、オシレータ、コントロール回路、すべての電流制限回路などをチップに内蔵しています。基本的には従来の正出力バック・コンバータに対応しますが、正負反転コンバータ、負出力ブース・コンバータ、およびフライバック・コンバータなどにも対応可能です。スイッチ出力はグランドから40V下までスイングさせることができるため、LT1074はバックモードでタップ・インダクタをドライブして、最大10Aの出力電流を取り出すことができます。
LT1074はフィードバック・ループに真のアナログに乗算器を使用していますので、入力電圧の変動に瞬時に対応でき、また入力電圧から独立したループゲインを作ることができます。その結果、レギュレータのダイナミック動作は、従来の設計より大幅に改善されています。
LT1074にはチップ上にパルス毎の電流制限回路が内蔵されていますので、出力過負荷、または出力短絡から保護されます。バック・コンバータとして使用した場合の入力電圧範囲は8Vから60Vまでですが、反転またはブースト・コンバータとして使用し自己ブーストする場合の入力電圧は、最低5Vから可能です。
LT1074は、発振周波数が100kHzにプリセットされ、6.5A(LT1076は2.6A)の電流制限を備えた低コストのTO-220またはDDパッケージで供給されます。さらに、完全なマイクロパワー・シャットダウン機能も備えています。設計の詳細については、AN-44を参照してください。
固定5V出力、2Aバージョンも用意しております。LT1076-5のデータ・シートを参照してください。
アプリケーション
- 出力電圧範囲が2.5Vから50Vの降圧コンバータ
- 5V・10Aタップ・インダクタ・降圧コンバータ
- 反転コンバータ
- 負出力ブースト・コンバータ
- マルチ出力バック・コンバータ
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1074CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074CT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1074CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1074CT7#06PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074CT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1074HVCT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074HVCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1074HVCT7#06PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074HVCT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1074HVIT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074HVIT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1074HVIT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1074HVIT7#06PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074HVIT7#35PBF | 7-Lead TO-220 (Flow 35) | ||
LT1074HVIT7#PBF | 7-Lead TO-220 | ||
LT1074IT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1074IT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1074IT7#PBF | 7-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1074CT#06PBF | 製造中 | |
LT1074CT#30PBF | 製造中 | |
LT1074CT#PBF | 製造中 | |
LT1074CT7#06PBF | 製造中 | |
LT1074CT7#PBF | 製造中 | |
LT1074HVCT#06PBF | 製造中 | |
LT1074HVCT#PBF | 製造中 | |
LT1074HVCT7#06PBF | 製造中 | |
LT1074HVCT7#PBF | 製造中 | |
LT1074HVIT#06PBF | 製造中 | |
LT1074HVIT#30PBF | 製造中 | |
LT1074HVIT#PBF | 製造中 | |
LT1074HVIT7#06PBF | 製造中 | |
LT1074HVIT7#35PBF | 製造中 | |
LT1074HVIT7#PBF | 製造中 | |
LT1074IT#06PBF | 製造中 | |
LT1074IT#PBF | 製造中 | |
LT1074IT7#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1074
- LT1074HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。