Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC998A-DIE
製造中GaAs pHEMT MMIC 2 Watt Power Amplifier, 0.1 - 22 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- High P1dB Output Power: +32.5 dBm
- High Psat Output Power: +33.5 dBm
- High Gain: 14.5 dB
- High Output IP3: 43 dBm
- Supply Voltage: +15 V @ 500 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.98 x 1.78 x 0.1 mm
The HMC998A is a GaAs MMIC pHEMT Distributed Power Amplifier die which operates between DC and 22 GHz. The amplifier provides 14.5 dB of gain, 43 dBm output IP3 and +32.5 dBm of output power at 1 dB gain compression while requiring 500 mA quiescent current from a +15 V supply. The HMC998A exhibits a slightly positive gain slope, making it ideal for EW, ECM, Radar and test equipment applications. The HMC998A amplifier I/Os are internally matched to 50 Ohms facilitating integration into Mutli-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with the chip connected via two 0.025 mm (1 mil) wire bonds of minimal length 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Test Instrumentation
- Microwave Radio & VSAT
- Military & Space
- Telecom Infrastructure
- Fiber Optics
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC998A | CHIPS OR DIE | ||
HMC998A-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC998A-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める