Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC981LP3E

製造中

アクティブ・バイアスコントローラ、SMT

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 自動ゲート電圧調整(補正不要)
  • 電源電圧: 4 V ~ 12 V
  • デジタル電圧: 3.3 V ~ 5 V
  • エンハンスメント型とデプレッション型の両方のデバイスを制御
  • 調整可能なドレイン電流: 最大 200mA
  • ゲート電流のシンク/ソースが可能
  • 外部負電源使用のディスエーブルが可能なオプションの内部負電圧の生成
  • 高速イネーブル/ディスエーブル
  • デイジーチェーンのパワーアップおよびパワーダウン・シーケンス用トリガアウト出力
  • 16 ピン 3 mm x 3 mm SMT パッケージ: 9 mm2
HMC981LP3E
アクティブ・バイアスコントローラ、SMT
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

HMC981 Configuration Calculator

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC981LP3E
HMC981LP3E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品