Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

HMC980LP4E

製造中

大電流アクティブ・バイアスコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 自動ゲート電圧調整(補正不要)
  • 電源電圧(5 V ~ 16.5 V)
  • エンハンスメント型とデプレッション型の両方のデバイスをバイアス
    • 調整可能なドレイン電流: 最大 1.6 A
  • シンクまたはソース・ゲート電流
  • 内部負電圧生成
    • 外部負電源使用のディスエーブルが可能
  • 高速イネーブル/ディスエーブル
  • デイジーチェーン用トリガアウト出力
  • パワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンス
  • ヒステリシス内蔵の過電流/低電流アラーム
  • 24 ピン 4 mm x 4 mm QFN パッケージ: 16 mm2
HMC980LP4E
大電流アクティブ・バイアスコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

HMC980 Configuration Calculator

ツールを開く

評価用キット

EVAL-HMC980LP4E
HMC980LP4E Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品