Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC977
新規設計に推奨I/QダウンコンバータSMT、20~28GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン:14dB(代表値)
- イメージ除去:21dBc(代表値、20GHz〜26.5GHz)
- 2 LO/RFアイソレーション: 45dB(代表値、20GHz〜26.5GHz)
- ノイズ指数:2.5dB (代表値、20GHz〜26.5 GHz)
- 入力IP3:1dBm (代表値、20GHz〜26.5GHz)
- LOドライブ範囲:2dBm〜6dBm
- 4×4mmの24ピンLFCSPパッケージ
HMC977は、鉛フリーのRoHS準拠SMTパッケージを使用したコンパクトなGaAs、MMIC、I/Qダウンコンバータです。2.5dBのノイズ指数と21dBcのイメージ除去で14dBの小信号変換ゲインを実現します。HMC977は低ノイズ・アンプ(LNA)と後続のイメージ除去ミキサを使用しています。イメージ除去ミキサはアクティブ2逓倍器で駆動されます。イメージ除去ミキサにより、LNA後段のフィルタは不要になり、イメージ周波数での熱ノイズを除去します。Iミキサ出力とQミキサ出力が得られ、外付けの90°ハイブリッドを使用して必要な側波帯を選択します。HMC977は、ハイブリッド型イメージ除去ミキサー・ダウンコンバータ・アセンブリのはるかに小型の代替ソリューションであり、表面実装製造技術にも対応します。
アプリケーション
- ポイントtoポイントおよびポイントtoマルチポイント無線
- ミリタリ・レーダー、電子戦 (EW)、電子情報 (ELINT)
- 衛星通信
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC977LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC977LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC977LP4E | 製造中 | |
HMC977LP4ETR | 製造中 | |
9 4, 2015 - 15_0172 HMC977LP4E Data Sheet Specification Change |
||
HMC977LP4E | 製造中 | |
HMC977LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く