HMC8413
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ、0.01GHz~9GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$51.51
Viewing:
製品の詳細
-
HMC8413の機能
- 低ノイズ指数:0.01GHz~7GHzで1.9dB(typ)
- 単一正電源(自己バイアス)
- 高ゲイン:0.01GHz~7GHzで19.5dB(typ)
- 高OIP3:0.01GHz~7GHzで35dBm(typ)
- RoHS準拠、2mm × 2mm、6ピンLFCSP
-
商用宇宙製品向けの機能
- 航空宇宙アプリケーションをサポート
- ウェーハ拡散ロット・トレーサビリティ
- 放射線ベンチマーク
- トータル・ドーズ効果(TID):30krads
- 62.4MeV-cm2/mg以下の線エネルギー付与でのシングル・イベント・ラッチアップ(SEL)発生なし
HMC8413LP2FETR-CSLの詳細については、対応するデータシートを参照してください。
HMC8413は、ガリウム・ヒ素(GaAs)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)低ノイズ広帯域アンプで、動作範囲は0.01GHz~9GHzです。
HMC8413は、それぞれ代表値で19.5dBのゲイン、1.9dBのノイズ指数、0.01GHz~7GHzで35dBmの出力3次インターセプト(OIP3)を提供し、5V電源電圧からわずか95mAを必要とします。この低ノイズ・アンプは、飽和出力電力(PSAT)の代表値が0.01GHz~7GHzで22dBmであるため、アナログ・デバイセズの多くのバランスド・ミキサー、同相/直交(I/Q)ミキサー、イメージ除去ミキサー用の局部発振器(LO)ドライバとして機能することができます。
HMC8413は、内部で50Ωに整合した入出力も備えているため、表面実装技術(SMT)ベースの大容量マイクロ波無線のアプリケーションに最適です。
HMC8413はRoHS準拠の2mm × 2mm、6ピンLFCSPに収められています。
多機能ピン名は、関係する機能のみを参照されることがあります。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛用通信
- 防衛用レーダー
- 電気通信
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
高レベル放射線レポート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8413LP2FE | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8413LP2FE-CSL | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8413LP2FETR | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8413LP2FETR-CSL | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
HMC8413LP2FE | 製造中 | |
HMC8413LP2FE-CSL | 製造中 | |
HMC8413LP2FETR | 製造中 | |
HMC8413LP2FETR-CSL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。