HMC7912
新規設計に推奨21 GHz ~ 24 GHz、GaAs MMIC I/Q アップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換ゲイン: 15 dB(代表値)
- サイドバンド除去比: 22 dBc(代表値)
- 1 dB 圧縮ポイント(P1dB)の入力電力: 4 dBm(代表値)
- 出力 3 次インターセプト・ポイント(OIP3): 33 dBm(代表値)
- RFOUT での局部発振器(LO)の 2 倍の周波数のリーク: 5 dBm(代表値)
- 中間周波数(IF)入力での LO の 2 倍の周波数のリーク: -35 dBm(代表値)
- RF リターン損失: 15 dB(代表値)
- LO リターン損失: 15 dB(代表値)
- 32 ピン、5 mm × 5 mm LFCSP パッケージ
HMC7912 は、小型ガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型HEMT(pHEMT)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)のアップコンバータです。RoHS 準拠の低ストレス射出成形プラスチック LFCSP パッケージを採用しており、動作範囲は 21 GHz ~ 24 GHz です。このデバイスは、22 dBc のサイドバンド除去比で 15 dB の小信号変換ゲインを実現します。HMC7912 は、LO のアクティブ 2 逓倍器で駆動する同相/直交(I/Q)ミキサーを前段に接続した可変ゲイン・アンプを使用しています。IF1 ミキサー入力と IF2 ミキサー入力があり、必要な側波帯を選択するのに外部 90°ハイブリッドを必要とします。この I/Q ミキサー・トポロジーにより、不要な側波帯をフィルタリングする必要性が低減されます。HMC7912 は、ハイブリッド型単側波帯(SSB)アップコンバータ・アセンブリよりはるかに小さい代替デバイスです。また、表面実装製造技術を使用できるので、ワイヤ・ボンディングが不要です。
アプリケーション
- ポイント to ポイントおよびポイント to マルチポイント無線
- 防衛用レーダー、電子戦(EW)、および電子諜報(ELINT)
- 衛星通信
- 各種センサー
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC7912LP5E | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) | ||
HMC7912LP5ETR | 32-Lead QFN (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く