Analog Devices' RF and microwave components are now also available as X-MWblock® drop-in evaluation modules from X-Microwave.
Get the X-MWblock® drop-in module for this part.HMC789
新規設計には非推奨InGaP HBTアクティブ・バイアスMMICアンプ、0.7~2.8GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 高出力IP3:+42dBm
- 高出力P1dB:+25dBm
- 高ゲイン:18dB
- 単電源:+5V
- 45% PAE @ +25dBm Pout
- 業界標準のSOT89パッケージ
HMC789ST89Eは、0.7~2.8GHzで動作する直線性に優れたGaAs InGaP HBTゲイン・ブロックMMICです。業界標準のSOT89パッケージを採用しています。わずかな外付け部品と+5Vの単電源を使用して、アンプの出力IP3を+45dBmまで上げることができます。HMC789ST89Eは、その高出力IP3と高ゲインによって、携帯電話/4Gや固定無線のPAドライバおよびプリドライバ・アプリケーションに最適なデバイスです。
アプリケーション
- 携帯電話/4G
- 固定無線およびWLAN
- CATV、ケーブル・モデム、DBS
- マイクロ波無線および試験装置
- IFおよびRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC789ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC789ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 9, 2024 - 24_0062 Discontinuance of Several RF Amplifiers |
||
HMC789ST89E | 最終販売 | |
HMC789ST89ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く