HMC770
製造中止GaAs pHEMT 50 / 75 Ohm Differential Amplifier, 0.04 - 1 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- High Output IP3: +40 dBm
- Single Positive Supply: +5V
- Low Noise Figure: 2.5 dB
- Power-Down Mode
- Differential RF I/O’s
- 20 Lead 4x4 mm SMT Package: 16mm²
The HMC770LP4BE is a GaAs pHEMT Differential Gain Block MMIC amplifier covering 40 MHz to 1 GHz and packaged in a 4x4 mm plastic QFN SMT package. This versatile amplifier can be used as a cascadable IF or RF gain stage in both 50 Ohm and 75 Ohm applications. The HMC770LP4BE delivers 16 dB gain, and +40 dBm output, with only 2.5 dB noise figure.
Differential I/Os make this amplifier ideal for transimpedance and SAW filter applications, and in transceivers where the IF path must be handled differentially for improved noise performance. Evaluation PCBs are all available with either SMA (50Ω) or Type F (75Ω) connectors.
Applications
- Cellular / PCS / 3G
- Fixed Wireless & WLAN
- CATV, Cable Modem & DBS
- Microwave Radio & Test Equipment
- IF & RF Applications
ドキュメント
アプリケーション・ノート 3
製造中止品のデータシート 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC770LP4BE | 20-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC770LP4BETR | 20-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 3, 2016 - 16_0010 Discontinuance of Select RF and Microwave Products |
||
HMC770LP4BE | 製造中止 | |
HMC770LP4BETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。