Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC740
新規設計には非推奨InGaP HBTアクティブ・バイアスMMICアンプ、0.05~3GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB出力パワー:+18dBm
- ゲイン:15dB
- 出力IP3:+40dBm
- カスケード接続に対応する50Ω I/O
- 単電源:+5V
- 業界標準のSOT89パッケージ
- 堅牢な1000V ESD、Class 1C
- 全温度範囲で安定した電流
- アクティブ・バイアス・ネットワーク
HMC740は、0.05~3GHzに対応するInGaPヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ(HBT)ゲイン・ブロックMMIC SMTアンプです。業界標準のSOT89を採用し、カスケード接続に対応する50Ω RFまたはIFのゲイン段として、また最大+18dBmの出力パワーのPAまたはLOとして使用することができます。HMC740は、100MHzにおいて出力IP3が+40dBmで15dBのゲインを提供し、+5V電源で直接動作します。HMC740は全温度範囲で優れたゲインと出力パワーの安定性を発揮しますが、必要な外付けバイアス部品は最小限です。
アプリケーション
- セルラ/3GおよびWiMAX/4G
- 固定ワイヤレスおよびWLAN
- CATV、ケーブル・モデムおよびDBS
- マイクロ波無線および試験装置
- IFおよびRFアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC740ST89E | 3-Lead SOT-89 | ||
HMC740ST89ETR | 3-Lead SOT-89 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 9, 2024 - 24_0062 Discontinuance of Several RF Amplifiers |
||
HMC740ST89E | 最終販売 | |
HMC740ST89ETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く