HMC7229LS6
製造中パワー・ディテクタ付き、37 GHz ~ 40 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、1 W パワー・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 39 GHz で 18 % の電力付加効率(PAE)のときの飽和出力電力(PSAT): 32 dBm(代表値)
- 1dB 圧縮ポイント(P1dB)の出力電力: 31.5 dBm(代表値)
- 高出力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 40 dBm(代表値)
- 高ゲイン: 24 dB(代表値)
- 50 Ω にマッチングした入出力
- セラミック、6 mm × 6 mm、高周波、エア・キャビティ・パッケージ
HMC7229LS6 は、4 段構成、ガリウム・ヒ素(GaAs)、擬似格子整合型高電子移動度転送(pHEMT)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の 1 W パワー・アンプで、温度補償されたパワー・ディテクタを内蔵し、37 GHz ~ 40 GHz で動作します。このデバイスは、6 V の電源、39 GHz の周波数、18 % の PAE のとき、24 dB のゲインと 32 dBm の飽和出力電力を実現します。HMC7229LS6 は IP3 が 40 dBm と優れているので、大容量、ポイント to ポイント無線、ポイント to マルチポイント無線などのリニア・アプリケーションや、32 dBm の効率的な飽和出力電力が必要な超小型地上局(VSAT)および通信無線(SATCOM)のアプリケーションに最適です。上位のアセンブリに組み込みやすくするため、無線周波数(RF)入出力は内部でマッチングされ、DC ブロックされています。HMC7229LS6 は、セラミックの 6 mm × 6 mm 高周波エア・キャビティ・パッケージに収容されており、熱抵抗が低く、表面実装の製造技術に対応しています。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 超小型地上局(VSAT)および衛星通信(SATCOM)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC7229LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm w/EP) | ||
HMC7229LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く