HMC6981
新規設計に推奨2ワット・パワーアンプSMT、15~20GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- P1dB出力パワー:+33.5dBm
- 25% PAE @ +34.5dBm Pout
- ゲイン:26dB
- 出力IP3:+43.5dBm
- 50Ωマッチング入力/出力
- セラミック6×6mm高周波エア・キャビティ・パッケージ
HMC6981は、温度補償済みのオンチップのパワー検出器を内蔵し、15~20GHzで動作する4段GaAs pHEMT MMICパワーアンプです。+6V電源、PAE25%で26dBのゲイン、+34.5dBmの飽和出力パワーを提供します。+43.5dBmという優れた出力IP3により、大容量のポイントtoポイント無線やポイントtoマルチポイント無線などのリニア・アプリケーションや、+34.5dBmという効率的な飽和出力パワーが必要なSATCOMアプリケーションに理想的です。HMC6981は、セラミック6×6mm高周波エア・キャビティ・パッケージを採用しています。このパッケージは、熱抵抗が低く、大量生産の表面実装製法に対応しています。RF I/Oは内部で50Ωにマッチングされています。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- SATCOM
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC6981LS6 | 16-Lead LCC (6mm x 6mm w/EP) | ||
HMC6981LS6TR | 16-Lead LCC (6mm x 6mm w/EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く