HMC667

製造中止

SMT Low Noise Amplifier, 2.3 to 2.7 GHz

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Low Noise Figure: 0.75 dB
  • High Gain: 19 dB
  • High Output IP3: +29.5 dBm
  • Single Supply: +3V to +5V
  • 6 Lead 2x2mm DFN Package: 4 mm²
HMC667
SMT Low Noise Amplifier, 2.3 to 2.7 GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1

最新のディスカッション