Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC635-Die
製造中ドライバ・アンプ・チップ、18 GHz ~ 40 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 19.5 dB
- P1dB: +23 dBm
- 出力 IP3: +29 dBm
- 飽和電力:
15% の PAE で +24 dBm - 電源電圧: +5 V/280 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 1.95 mm x 0.84 mm x 0.10 mm
HMC635 は、GaAs PHEMT MMIC ドライバ・アンプ・ダイで、動作範囲は 18 GHz ~ 40 GHz です。このアンプは、19.5 dB のゲイン、+29 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +23 dBm の出力電力を提供し、+5V 電源から 280 mA を必要とします。マイクロ波無線アプリケーションのドライバ・アンプや、18 GHz ~ 40 GHz で動作するミキサーの LO ドライバとして最適な HMC635 は、15 % の PAE で最大 +24 dBm の飽和出力電力を供給することができます。このアンプの I/O は DC ブロックされ内部で 50 Ω に整合しているため、マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込むのに最適です。全てのデータは、ダイの入出力 RF ポートを長さ 500μm の 2本の 1 mil ウェッジ・ボンドで接続して測定したものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- ミキサー用 LO ドライバ
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC635 | CHIPS OR DIE | ||
HMC635-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC635-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める