Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC634LC4
製造中SMT ドライバ・アンプ、5 GHz ~ 20 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン: 21 dB
- P1dB: +22 dBm
- 飽和電力: 17 % の PAE で +23 dBm
- 単電源電圧: +5 V/180 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 24 ピン 4 mm x 4 mm セラミック SMT パッケージ: 16 mm²
HMC634LC4 は GaAs PHEMT MMIC ドライバ・アンプで、リードレスの 4 mm x 4 mm セラミック表面実装パッケージに収められており、動作範囲は 5 GHz ~ 20 GHz です。このアンプは、21 dB のゲイン、+29 dBm の出力 IP3、1 dB ゲイン圧縮ポイントでの +22 dBm の出力電力を提供し、+5 V 電源から 180 mA を必要とします。HMC634LC4 は、5 GHz ~ 20 GHz のマイクロ波無線のアプリケーションに最適なドライバ・アンプです。+5 V/130 mA でバイアスしてゲインを下げ、PAE を最適化することができます。アンプの I/O は DC ブロックされ、50 Ω に整合しており、外付け部品は不要です。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線および VSAT
- ミキサー用 LO ドライバ
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC634LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC634LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC634LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く