HMC633-Die
製造中GaAs PHEMT MMIC Driver Amplifier, 5 - 17 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Gain: 29 dB
- P1dB: +23 dBm
- Output IP3: +30 dBm
- Saturated Power: +24 dBm @ 27% PAE
- Supply Voltage: +5V @ 180 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.07 x 0.93 x 0.1 mm
The HMC633 is a GaAs MMIC PHEMT Driver Amplifier die which operates between 5 and 17 GHz. The amplifier provides up to 31 dB of gain, +30 dBm Output IP3, and +23 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 180 mA from a +5V supply. The HMC633 is an ideal driver amplifier for microwave radio applications from 5 to 17 GHz, and may also be biased at +5V, 130 mA to provide 2 dB lower gain with improved PAE. The HMC633 amplifier I/O’s are DC blocked and internally matched to 50 Ohms facilitating easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with die connected at input and output RF ports via one 1 mil wedge bond with minimal length of 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- LO Driver for Mixers
- Military & Space
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC633 | CHIPS OR DIE | ||
HMC633-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC633-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める