HMC612
HMC612
製造中止ログ検出器コントローラ、SMT、50Hz~3GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広入力帯域幅:50Hz~3GHz
- 広ダイナミック・レンジ:最大74dB
- 高精度:60dBレンジで±1dB(最大0.9GHz)
- 電源電圧:+2.7V~+5.5V
- 全温度範囲で優れた安定性
- パワーダウン・モード
- 小型4×4mmリードレスSMTパッケージ
HMC612LP4(E)ログ検出器/コントローラは、50Hz~3GHz範囲の周波数の入力信号をその比例DC電圧に変換して出力します。連続圧縮方式を採用し、広い入力周波数範囲で、超高ダイナミック・レンジと高変換精度を実現します。入力信号が増大するにつれて、逐次アンプが1つずつ飽和状態になり、対数関数を正確に近似します。
一連の2乗ディテクタの出力は加算されて電圧域に変換され、バッファを経てLOGOUT出力を駆動します。検出モードでは、LOGOUTピンはVSET入力に短絡され、19mV/dBの公称対数スロープと−99dBmのインターセプトを提供します。HMC612LP4(E)は、コントローラ・モードでも使用できます。その場合は、外部電圧をVSETピンに印加し、AGCまたはAPCフィードバック・ループを構築します。
アプリケーション- セルラ/PCS/3G
- WiMAX、WiBro、WLAN、固定無線、レーダー
- パワー・モニタリングおよび制御回路
- 受信信号強度表示(RSSI)
- 自動ゲインおよびパワー制御
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC612LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC612LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 6, 2019 - 19_0023 Discontinuance HMC612 Products |
||
HMC612LP4E | 製造中止 | |
HMC612LP4ETR | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。