HMC601
HMC601
最終販売75dBログ検出器/コントローラ、SMT、10~4000MHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広ダイナミック・レンジ:最大75dB
- 高速パルス応答:15/34ns(立上がり/立下がり時間)
- 柔軟な電源電圧:+2.7V~+5.5V
- パワーダウン・モード
- 全温度範囲で優れた安定性
- 4×4mmリードレスSMTパッケージ
HMC601LP4(E)ログ検出器/コントローラは、入力端のRF信号を比例DC電圧に変換して出力します。連続圧縮方式を採用し、広い入力周波数範囲で、超高ダイナミック・レンジと高変換精度を実現します。入力パワーが増大するにつれて、逐次アンプが1つずつ飽和状態になり、対数関数を正確に近似します。
一連の2乗ディテクタの出力は加算されて電圧域に変換され、バッファを経てLOGOUT出力を駆動します。検出モードでは、LOGOUTピンはVSET入力に短絡され、19mV/dBの公称対数スロープと−100dBmのインターセプトを提供します。HMC601LP4(E)は、コントローラ・モードでも使用できます。その場合は、外部電圧をVSETピンに印加し、AGCまたはAPCフィードバック・ループを構築します。HMC601LP4(E)は、15/34ns(立上がり/立下がり時間)の応答時間で、20MHzを超えるパルス・レートでRFバーストを検出します。
アプリケーション
- セルラ/PCS/3G
- WiMAX、WiBro、固定無線
- パワー・モニタリングおよび制御回路
- 受信信号強度表示(RSSI)
- 自動ゲインおよびパワー制御回路
ドキュメント
データシート 1
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC601LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC601LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC601LP4TR | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC601LP4E | ||
HMC601LP4ETR | ||
HMC601LP4TR |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。