HMC594LC3B
製造中低ノイズ・アンプ、SMT、2 GHz ~ 4 GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ゲイン平坦度: 0.2 dB
- ノイズ指数: 3 dB
- 出力 IP3: +36 dBm
- ゲイン: 10 dB
- DC電源: +6 V/100 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- RoHS 準拠 3 mm x 3 mm SMT パッケージ
HMC594LC3B は、GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)で、動作範囲は 2 GHz ~ 4 GHz です。HMC594LC3B は、動作帯域にわたり 10 dB の小信号ゲイン、3 dB のノイズ指数、+36 dBm の出力 IP3 など非常にフラットな性能特性を特長とします。この高直線性 LNA は小型で、出力電力が安定しており、RF I/O が DC ブロックされているので、試験装置、計測装置、防衛装置などのアセンブリに最適です。HMC549LC3B は、HMC594 としてチップ形態でも提供されています。
アプリケーション
- 固定マイクロ波無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 試験装置および計測装置
- レーダーおよびセンサー
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC594LC3B | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC594LC3BTR | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC594LC3BTR-R5 | 12-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC594LC3Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める