HMC591-Die
製造中2 W パワー・アンプ・チップ、6 GHz ~ 10 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 飽和出力電力:
24 % の PAE で +34 dBm - 出力 IP3: +43 dBm
- ゲイン: 23 dB
- DC電源: +7 V/1340 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- ダイ・サイズ: 2.47 mm x 2.49 mm x 0.1 mm
HMC591 は、広ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 2 W パワー・アンプで、動作範囲は 6 GHz ~ 10 GHz です。このアンプ・ダイは、+7.0 V 電源から 24 % の PAE で 23 dB のゲインと +34 dBm の飽和電力を提供します。出力 IP3 は +43 dBm(代表値)です。マルチチップ・モジュール(MCM)に組み込みやすくするため、RF I/O は DC ブロックされており、50 Ω に整合しています。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、長さ 0.31 mm(12 mil)のワイヤ・ボンドを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。最適な OIP3 を必要とするアプリケーションでは、Idd を 940 mA に設定して +43 dBm の OIP3 を得ます。最適な出力 P1dB を必要とするアプリケーションでは、Idd を 1340 mA に設定して +33.5 dBm の出力 P1dB を得ます。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 試験装置およびセンサー
- 防衛用
- 宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC591 | CHIPS OR DIE | ||
HMC591-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くキーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
最新のディスカッション
HMC591-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める