Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC566LP4E
製造中Low Noise Amplifier SMT, 28 - 36 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Low Noise Figure: 2.8 dB
- High Gain: 21 dB
- High OIP3: +24 dBm
- Single Positive Supply: +3V @ 82 mA
- 50 Ohm Matched & DC Blocked I/Os
- 24 Lead Plastic 4x4mm
SMT Package: 16mm²
The HMC566LP4E is a high dynamic range GaAs pHEMT MMIC Low Noise Amplifier (LNA) in a 4x4 mm SMT package which operates from 28 to 36 GHz. The HMC566LP4E provides 21 dB of small signal gain, 2.8 dB of noise figure and output IP3 of +24 dBm. This self-biased LNA is ideal for hybrid and MCM assemblies due to its compact size, single +3V supply operation, and DC blocked RF I/O’s. The RoHS packaged HMC566LP4E eliminates the need for wirebonding and allows the use of high volume surface mount manufacturing techniques. The HMC566LP4E is also available in chip form as the HMC566.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios & VSAT
- Military & Space
- Test Equipment and Sensors
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 3
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC566LP4E | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC566LP4ETR | 24-Lead QFN (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 29, 2023 - 22_0048 Addition of ASE Korea as an Alternate Assembly Site for Select LFCSP Products |
||
HMC566LP4E | 製造中 | |
HMC566LP4ETR | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く