HMC564-Die
製造中低ノイズ・アンプ・チップ、7.0 GHz ~ 13.5 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- ノイズ指数: 1.8 dB
- ゲイン: 17 dB
- OIP3: 24 dBm
- 単電源: +3 V/51 mA
- 50 Ω に整合した入出力
- 小型: 1.96 mm x 0.98 mm x 0.10 mm
HMC564 は、広ダイナミック・レンジの GaAs PHEMT MMIC 低ノイズ・アンプ(LNA)チップで、動作範囲は 7 GHz ~ 13.5 GHz です。HMC564 は、動作帯域にわたり 17 dB の小信号ゲイン、1.8 dB のノイズ指数、24 dBm の出力 IP3 など非常にフラットな性能特性を特長とします。この自己バイアス LNA は、小型で、出力電力が安定しており、+3 V 単電源で動作し、DC ブロックされた RF I/O を備えているので、ハイブリッドや MCM のアセンブリに最適です。全てのデータは、直径 0.025 mm(1 mil)、最短 0.31 mm(12 mil)の 2 本のボンディング・ワイヤを使用し、チップを 50 Ω 試験装置に接続して測定したものです。
アプリケーション
- ポイント to ポイント無線
- ポイント to マルチポイント無線
- 試験装置およびセンサー
- 防衛および宇宙
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
製品選択ガイド 1
品質関連資料 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC564 | CHIPS OR DIE | ||
HMC564-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開くSパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く最新のディスカッション
HMC564-DIEに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める