HMC549
最終販売デュアル出力低ノイズ・アンプ、0.04 GHz ~ 0.96 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- シングルエンド出力または平衡型出力
- 高出力 IP3: +27 dBm
- 低ノイズ指数: 3.5 dB
- 正の単電源: +5 V
- 75 Ω 入力
HMC549MS8G(E) は、GaAs PHEMT MMIC を使用した低ノイズ・アンプで、40 MHz ~ 960 MHz で動作する CATV セット・トップ・ボックス、ホーム・ゲートウェイ、デジタル・テレビ受信機用のプリアンプに最適です。この高ダイナミック・レンジの LNA は、+5 V/120 mA の単電源で 3.5 dB のノイズ指数と +27 dBm の出力 IP3 を実現するように最適化されています。
この LNA の出力はバランスがきわめて良好で、非常に高い入力 IP2 を求められる差動入力チューナの駆動に使用することができます。この 2 つの用途を持つ LNA は、2 つのシングルエンド入力チューナを駆動するアクティブ・スプリッタとして使用することもできます。この LNA は、エクスポーズド・グラウンド・パッドを備えた RoHS 準拠 MSOP8G SMT パッケージを採用しています。
アプリケーション
- DTV 受信機
- マルチチューナのセット・トップ・ボックス
- PVR およびホーム・ゲートウェイ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
品質関連資料 4
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC549MS8GE | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
HMC549MS8GETR | 8-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 28, 2019 - 19_0204 Moisture Sensitivity Level Rating Change for Select Packaged Products |
||
HMC549MS8GE | 最終販売 | |
HMC549MS8GETR | 最終販売 | |
5 6, 2019 - 19_0063 Assembly Site Transfer of Select MSOP and SOIC_N E-pad Devices to Carsem Malaysia |
||
HMC549MS8GE | 最終販売 | |
HMC549MS8GETR | 最終販売 | |
9 3, 2020 - 20_0057 Discontinuance of Model Numbers: HMC549MS8GE, HMC375LP3E, HMC382LP3E, HMC-AUH318, HMC-ALH508, HMC-AUH317G, HMC-ALH509G, HMC-ALH311, HMC-APH460, HMC-AUH232, HMC-APH196 |
||
HMC549MS8GE | 最終販売 | |
HMC549MS8GETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
HMC374 | Low Noise Amplifier SMT, 0.3 - 3.0 GHz |
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く