HMC374
製造中Low Noise Amplifier SMT, 0.3 - 3.0 GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Single Supply: Vdd= +2.75 to +5.5V
- Low Noise Figure: 1.5 dB
- High Output IP3: +37 dBm
- No External Matching Required
The HMC374(E) is a general purpose broad band Low Noise Amplifier (LNA) for use in the 0.3 - 3.0 GHz frequency range. The LNA provides 15 dB of gain and a 1.5 dB noise figure from a single positive supply of +2.75 to +5.5V. The low noise figure coupled with a high P1dB (22 dBm) and high OIP3 (37 dBm) make this part ideal for cellular applications. The compact LNA design utilizes on-chip matching for repeatable gain and noise figure performance. To minimize board area the design is offered in a low cost SOT26 package that occupies only 0.118” x 0.118”.
Applications
- Cellular/PCS/3G
- WCS, MMDS & ISM
- Fixed Wireless & WLAN
- Private Land Mobile Radio
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC374 | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC374E | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC374ETR | 6-Lead SOT-23 | ||
HMC374TR | 6-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開くSパラメータ 1
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く