HMC522

製造中止

HMC522 / HMC522LC4

GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) I/Q mixer, image reject mixer (IRM) chip and surface mount technology (SMT), 11 GHz to 16 GHz

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定

製品の詳細

  • Wide intermediate frequency (IF) bandwidth: dc to 3.5 GHz
  • Image rejection: 35 dB
  • Local oscillator (LO) to radio frequency (RF) isolation:
    45 dB
  • High input IP3: 24 dBm
  • RoHS compliant 4 mm × 4 mm SMT package
  • Die size (HMC522): 1.49 mm × 1.14 mm × 0.1 mm

推奨代替製品

HMC8191 新規設計に推奨

I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz

HMC522
HMC522 / HMC522LC4

GaAs monolithic microwave integrated circuit (MMIC) I/Q mixer, image reject mixer (IRM) chip and surface mount technology (SMT), 11 GHz to 16 GHz

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

製造中止品のデータシート 1

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
HMC8191 新規設計に推奨 I/Q ミキサー、広帯域、6 GHz ~ 26.5 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Sパラメータ 1


評価用キット

EVAL-HMC522LC4
HMC522LC4 Evaluation Board.

最新のディスカッション

HMC522に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品